製品の公開
Flow30 heat recovery ventilator
Flow30 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow30 heat recovery ventilator

    Google翻訳”,

    Helty Flow30は、このシリーズの中で最もアクセスしやすい壁埋め込み型分散型HRVで、低コストで効果的な基本換気を実現するために特別に設計されています。スケールメリットと効率的な設置プロセスが求められるプロジェクトにおいて、現場作業を最適化し、システム計画を簡素化する理想的なソリューションです。

    Flow30は、必要な機能と2種類の運転速度を備えた事前定義された設定により、換気管理を簡素化します。最大30㎡の部屋に最適なFlow30は、ダクト式システムに代わる信頼性と費用対効果の高い選択肢を提供し、プッシュプル式ソリューションと比較して優れた遮音性と空気ろ過性能を実現します。セットアップのみで設置でき、後からHRVユニットとABSカバーを追加することも可能です。Flow30は、カビや湿気に対する効果的な保護機能も備えています。

    Flow30は、気候条件や換気空間の特定の要件に合わせて、顕熱交換器とエンタルピー熱交換器のいずれかを選択できます。この2つの技術は、室内の快適性を確保し、より健康的な室内環境を促進するように設計されています。

    技術仕様
    • Unique refFlow30
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収

    対応地域

    ヨーロッパ