製品の公開
Flow40 heat recovery ventilator
Flow40 heat recovery ventilator
Flow40 heat recovery ventilator
Flow40 heat recovery ventilator
Flow40 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow40 heat recovery ventilator

    Google翻訳”,
    Helty Flow40は、構成の可能性を広げ、あらゆるレベルのカスタマイズに適応し、すべての要件に適切に対応します。分散型壁埋め込みシステムは、目に見えないモジュール式のアプローチにより、新築と改修プロジェクトの両方に最適です。Flow40はダクトや吊り天井を必要とせず、目に見えるのは前面カバーのみで、新しいシートメタルバージョン、または白または黒のPMMAバージョンで利用できるようになりました。これらのオプションは、完全に目に見えないソリューションが必要なアプリケーション向けに、塗装可能な壁面埋め込みカバーによって補完されます。ユニットはEPS設置キットに収納されており、さまざまな壁の厚さに適応し、建設段階で管理でき、後期段階でHRVユニットとカバーを使用して完成させることができます。Heltyは新しい熱交換器テクノロジーを導入し、エンタルピー熱交換器または顕熱熱交換器を選択できるようになりました。Flow40は、ダンパー付きの標準バージョン、またはダンパーと予熱付きのバージョンで利用できます。コントロールパネルの位置は、壁掛け、503ボックス、またはユニット内蔵から選択できます。Flow40は標準装備として、湿度に応じて換気量を自動調整する湿度センサーと、ePM2.5 65% + 粗粒子90% / 粗粒子70%のデュアルフィルターを搭載し、効果的な空気浄化を実現します。窓側吹出口付きFlow40バージョンは、エアグリルを窓枠に直接組み込むことで、システムをさらに目立たなくします。オプションのCO₂センサーおよびIAQセンサーと組み合わせることもできます。Helty Homeアプリを使用すれば、換気の遠隔管理、シナリオのプログラミング、複数のユニットの制御など、日常的な操作を簡素化できます。
    技術仕様
    • Unique refFlow40
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収

    対応地域

    ヨーロッパ