製品の公開
HENRY® 263 Weatherpro
HENRY

HENRY® 263 Weatherpro

Google翻訳”,

カーペットを屋外に設置する際のProfessional'sFormulaforSuccess™。 HENRY®263は、設置後2時間以内に防水性があり、広い温度範囲で使用できます。

主な機能

  • 私たちの最高の屋外カーペット接着剤
  • 2時間後に防水
  • 全天候用
  • 十分な作業時間
  • 優れた初期グラブにより、エッジのカールが減少します
  • オープンタイムは必要ありません–すぐにインストールしてください
  • 優れた長期債券の完全性
  • パティオ、ボート、デッキに最適
  • 屋外での使用のみ
  • 優れたtrowelability

基準

ヘンリーのベスト10年間限定保証

仕様
  • Flooring Type Smooth

    Back Carpet U-Notch 

    Rough-Back Carpet and All Installations on Rough Asphalt and on Extremely Porous or Rough Concrete 

    Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 325 g/L, calculated and reported, SCAQMD 1168

技術仕様
  • Unique refhenry-263
  • コレクションセットHenry® Flooring Adhesives
  • コレクションCarpet and Carpet Tile
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-08
  • エディション1
関連
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他

対応地域

北米