製品の公開
HENRY® 647 PLUMPRO™ Fast-Track, Roll-Apply Vinyl Adhesive
HENRY® 647 PLUMPRO™ Fast-Track, Roll-Apply Vinyl Adhesive
    HENRY

    HENRY® 647 PLUMPRO™ Fast-Track, Roll-Apply Vinyl Adhesive

    Google翻訳”,

    HENRY®647PlumPro™は、超高速トラックのローラー塗布接着剤で、迅速なターンアラウンド、住宅用および商業用のビニールフローリングの設置に最適です。

    主な機能
    95%RHまでの耐湿性
    わずか数分で感圧
    すぐにトラフィックに開放
    8時間の労働時間
    1ガロンあたり300〜400平方フィート(1リットルあたり7.4〜9.9平方メートル)
    ユニークで見やすい色
    規格
    SystemOne
    緑の線
    FloorScore
    ヘンリーズベスト10年

    仕様
    • Flooring Type Commercial and residential installation of luxury vinyl tile & plank (LVT & LVP), fiberglass-encapsulated sheet vinyl (cushion back) All Substrates 3/8″ nap roller 1,200 – 1,600 sq. ft. / 4 gal.; (111.4 – 148.6 sq. m / 15 L) 300 – 400 sq. ft. / gal.; (27.8 – 37.7 sq. m / 3.79 L) 75 – 100 sq. ft. / qt.; (6.9 – 9.2 sq. m / 946 mL) 7.4 – 9.9 sq. m / L Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 0 g/L, SCAQMD 1168; 0.0% CARB
    技術仕様
    • Unique refhenry-647
    • コレクションセットFlooring Adhesive
    • コレクションReleasable Bond Pressure Sensitive Adhesive
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 副マテリアルビニール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Vinyl flooring
    • UNSPSC30161707
    • Uniclass2015コードPr_35_57_71
    • Uniclass2015詳細Resilient floor coverings
    • MasterFormat 2014 コード09 65 00
    • MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15 13
    • OmniClassタイトルPlastic Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes