Heras音響バリア2.0は、騒音を最大32.8dB低減します。NCB 2.0は長寿命で、設置が簡単で、メンテナンスフリーです。仮設フェンスを完成させるには、バナーを3枚使用します。幅が狭いため、防音スクリーンの吊り下げも非常に簡単です。このバリアは小型で、高い音量低減効果が得られるため、設置スペースを最小限に抑えることができます。音響バリア2.0は、特許取得済みの厚さ2mmの耐久性に優れた特殊バナーで構成されています。これにより、製品寿命が長くなり、メンテナンスフリーを実現しています。この素材は耐候性、耐紫外線性、耐火性を備えています。
環境と従業員への建設騒音の低減
建設作業員は、過度の騒音レベルにさらされることで、直接的な聴覚障害や間接的な影響を受ける可能性があります。こうした間接的な影響については、ますます多くのことが分かってきています。そのため、従業員を騒音から可能な限り保護することが非常に重要です。結局のところ、騒音は依然として建設現場における最大の健康リスクの一つです。発電機、研磨ローラー、ポンプ、そして建設現場の他の場所での解体作業などから発生する建設騒音に関連する問題は、適切な設置によって簡単に軽減できます。Heras音響バリア2.0は、1.20 m x 2.0 mの便利なバナーです。このバナーは耐火性があり、最大32.8 dBの騒音を低減します。例えば、発電機の騒音を正方形に配置することで遮断することで、環境だけでなく従業員の騒音も軽減できます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイルランド |
アンドラ |
イギリス |
オーストリア |
オランダ |
スイス |
スウェーデン |
スロバキア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フランス |
ベルギー |
ポーランド |
モナコ |
モンテネグロ |
リヒテンシュタイン |
ルクセンブルク |
ローマ教皇庁 (バチカン) |