製品の公開
Crush barrier
Crush barrier
Crush barrier

    Crush barrier

    Google翻訳”,

    歩行者バリアで距離を作る

    この安全柵は、多数の人が一定の距離を保つ必要がある場所で使用されます。柵の最大間隔は100mmで、子供や動物にも優しいフェンスです。セルフロックフックにより、付属品なしで簡単に組み立てられます。さらに、安全柵をフェンスから持ち上げることはできません。この頑丈な安全柵には、広告を掲示するための金属プレートが付いています。この安全柵の堅牢性は、頑丈な脚、ダブルフック​​とアイの連結システム、そして亜鉛メッキ製法によって実現されています。頑丈なフレームにより、観客が踏んでもフェンスが曲がることはありません。

    • 多目的
    • 簡単にインストールできます
    • セルフロック
    仕様
    • Everything revolves around safety

      Whether this means screening dangerous places at the location, clearly identifying first aid stations, providing proper management of people/logistics flows – safety barriers contribute directly to the safety of visitors, athletes, employees, acts or emergency services, etc. Safety barriers let you divide the audience at strategic points, among other things. Frustration creates aggression, so tactical placement of safety barriers prevents irritation. This benefit then leads to your event visitors enjoying a positive experience at your event.

      What are Pedestrian barriers?

      Safety barriers are low fences used at small and large events for managing large groups of people and getting them to the right place safely. For example, at a parade, demonstration or event. Safety barriers are also used for (temporary) blocking of roads. Safety barriers provide clear dividing lines and ensure extra safety. Safety barriers are primarily made of aluminium and/or galvanised steel. Safety barriers can be strong and light in weight, which makes them easy to set up. The heavier safety barriers are very suitable for disasters.

    技術仕様
    • Unique refbarriere-de-police
    • コレクションセットCrush Barrier
    • コレクションBarrière de ville
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-10-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    • 幅(mm)2500
    • 奥行き(mm)38
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    アンドラ
    イギリス
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    モナコ
    モンテネグロ
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ローマ教皇庁 (バチカン)