製品の公開
Mobile boom barrier
Mobile boom barrier

    Mobile boom barrier

    5つ星のうち4.64.6(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    混雑したアクセスポイント向けのスマートバリアソリューション

    Heras社製の6m可動式バリアは、スピードと明確なアクセス制御が不可欠な仮設現場向けに設計されています。コンクリート基礎上に設置された状態ですぐに使用できるバリアは、リモコン、押しボタン、またはGSMモジュールで簡単に操作できます。自動操作とヒンジ付きエンドポストにより、通路幅全体を効率的かつ安全に使用できます。

    • コンクリート基礎上に完全に組み立てられており、すぐに展開できます
    • 赤外線安全センサーが車両の損傷を防止
    • リモコンまたはGSMモジュールによる自動操作
    仕様
    • Reliable performance, even under heavy use

      A barrier provides a clear separation between public space and your construction site, with the focus on vehicle regulation. Is there a high volume of traffic, do you want to control who enters and exits, and must every individual check in or out? Then barriers are the best solution. The barrier is equipped with a powerful torque motor and PLC control system. Its housing is heated and vandal-resistant, ensuring continuous operation even under tough conditions. Installation requires only a flat surface and a 230V power connection—no cabling is needed. You will receive clear instructions in advance so installation can be carried out quickly and efficiently. During the day, the barrier smoothly regulates access, while at night a sliding or swing gate can be added for full closure.

    技術仕様
    • Unique refbarriere-levante
    • コレクションセットLifting barrier
    • コレクションAccess control
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1025
    • 幅(mm)6575
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)300
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    アンドラ
    イギリス
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    モナコ
    モンテネグロ
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ローマ教皇庁 (バチカン)