製品の公開
Construction site fencing
Construction site fencing
Construction site fencing
Construction site fencing
Construction site fencing
Construction site fencing
Construction site fencing
Construction site fencing
Construction site fencing
Construction site fencing

    Construction site fencing

    5つ星のうち4.54.5(13 レビュー)
    Google翻訳”,

    建設現場の柵は、建設現場を簡単かつ効果的に区別するための良い選択です。建設現場での活動期間、必要なセキュリティのレベル、フェンスを所定の位置に保持するか、数回移動する必要があるかに応じて、それぞれのニーズに合わせた完全な範囲を提供します。

    仕様
    • The installation of site fencing around a site is very quick and easy. The fences are held upright in concrete or plastic footings (other alternatives are possible depending on the ground configuration: base plate, anchor sleeve, post, concrete slide rail support). 

      The fences are connected to each other by couplers (standard or high-security).

      Depending on the level of security required and the need for stability, several accessories can be adapted: anti-lift system, strut, extension arm for barbed wire.

      The fences can be covered to hide the view and avoid external projections: we offer standard tarpaulins, communication tarpaulins as well as acoustic tarpaulins to reduce noise pollution.

      Openings are always necessary to allow access to people and vehicles: it is possible to adapt accessories that transform fences into gates; we also offer gates, turnstiles, mobile barriers.


    技術仕様
    • Unique refcloture-grillagee
    • コレクションセットClôtures mobiles
    • コレクションClôture grillagée
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)3500
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)13
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    アンドラ
    イギリス
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    モナコ
    モンテネグロ
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ローマ教皇庁 (バチカン)