製品の公開
Speed gate
Speed gate
Speed gate
Speed gate

    Speed gate

    Google翻訳”,

    限られたスペースの場所に最適

    Wiki Speedgateは、Heras Mobile社が開発した高速折りたたみ式ゲートで、スライドゲートを設置するスペースがない場所に特化して設計されています。コンパクトな構造とスマートなデザインにより、ゲートの開閉が非常に迅速に行えます。そのため、建設現場、配送センター、工場などの交通量の多い場所に特に適しています。

    • コンパクト設計
    • 高速開閉
    • クイックインストール

    極限状態でも信頼性が高い

    このゲートは完全に組み立てられた状態で納品され、独自のヒンジ機構とカスタマイズされた駆動システムを備えています。この組み合わせにより、低温、雪、氷といった悪条件下でもスムーズな動作が保証されます。堅牢な設計により、最大限の信頼性を確保しています。

    安全性と継続性を最適化

    Wiki Speedgateは、セルフロック式の電気機械式駆動システム、マグネットロック、および機械式トップキャッチを備えています。これにより、停電時でもゲートは常に確実に閉じた状態を維持します。高速な開閉速度により、安全性を損なうことなく交通の流れを最適化します。

    技術仕様
    • Unique refspeed-gate
    • コレクションセットSpeed Gate
    • コレクションSpeed Gate
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2400
    • 幅(mm)7260
    関連
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)700
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    アンドラ
    イギリス
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    モナコ
    モンテネグロ
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ローマ教皇庁 (バチカン)