製品を公開する
heroal C 50
heroal C 50
heroal C 50
heroal C 50
heroal C 50
    heroal

    heroal C 50

    Google翻訳,

    英雄的なC50カーテンウォールシステム
    すべての要件に最適なソリューション

    英雄的なC50カーテンウォールシステムは、建築家、プランナー、加工業者に理想的なソリューションを提供します。可変システムコンポーネントのおかげで、英雄的なシステムは、視覚的に魅力的で、機能的に信頼性があり、テストされているという多くの利点と強みを発揮できます。英雄的なC50カーテンウォールシステムの基本は、単一構造にあります。

    エネルギー効率の高い(ヒーローC 50)から高度に断熱されたカーテンウォールソリューション(ヒーローC 50 HI)まで、最も厳しい要求に対応するパッシブハウス認定バリアント(ヒーローC 50 PH)まで–ヒーローはあらゆる要件に対応する革新的なシステムソリューションを提供します英雄的なC50カーテンウォールシステムのおかげで建物のシェルに。

    仕様
    • System dimensions and system properties

      » View width: 50 mm
      » Mullion profile depth: 28 – 260 mm
      » Transom profile depth: 6 – 215 mm
      » Thicknesses of glass/infill panel: 8 – 68 mm
      » Max. weight of filling element: 800 kg
      » Heat insulation: Uf ≥ 0,78 – 1.7 W/m2K
      » Burglary resistance: up to resistance class 3
      » Wind load resistance: 2 kN/m2 (perm. load), 3 kN/m2 (pos. load)
      » Tightness against driving rain: RE 1200
      » Air permeability: AE
      » Shock resistance: I5/E5
      » Soundproofing: up to 49 dB


      Design options

      » Transom-mullion, transom-transom or mullion-mullion façade
      » Straight or polygon design for floor plan
      » In sub-areas as roof area, light roof or conservatory
      » Integration of all heroal window and door systems including heroal skylights
      » Wide variety of cover and pressure profiles
      Colour scheme in high-quality heroal hwr powder coating

    技術仕様
    • 固有参照番号heroal_C_50
    • 製品ファミリCurtain wall systems
    • 製品グループheroal curtain wall system
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-14
    • 版番号3
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材ガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • UNSPSC 名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC コード30151806
    • Uniclass 2015 コードSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 説明Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass 番号23-13 33 27 11
    • OmniClass タイトルCurtain Walls
    • CSI UniFormat II コードB2010
    • CSI UniFormat II タイトルExterior Walls