製品の公開
Standard door fitting, 111XAH01-130
Standard door fitting, 111XAH01-130
Standard door fitting, 111XAH01-130
Standard door fitting, 111XAH01-130
    HEWI

    Standard door fitting, 111XAH01-130

    5つ星のうち3.43.4(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    DIN 18255およびEN 1906に準拠したHテクノロジーの標準ドア金具(ローズ付き)は、ステンレス鋼製で、以下の部品で構成されています。レバーハンドル111X...は、直径21.3 mm、肉厚1.5 mmのステンレス鋼管(1.4301)製で、段付きショルダーガイドと溝があり、レバーとスピンドルの追加固定としてM5止めねじが付いており、ドアリーフへの最適な力の伝達を実現します。レバーハンドルはEN 179およびDIN 18040の規格に適合しています。取り付けは、ドアに予め組み立てられたベース部品にレバーハンドルをラッチするだけで簡単に行えます。ラッチは分解ツールを使用して解除できます。ローズ: モデル 305.21X... および 306.23X...、305.21X... は、最適な腐食防止のために黒色の亜鉛/ニッケル表面を持つ複合合成材料とスチール製ローズ下部構造、統合されたスプリングアシスト拘束「ホールドアップ」モジュールを備え、左開きまたは右開きのドアに使用でき、ロックをサポートして耐久性を高めます。レバーハンドルの固定回転ベアリングは、自動的に全周ロックされ、5 mm ジャーナルは、弾性補償領域を備えたメンテナンスフリーのプレーンベアリングとして機能し、取り付けの不正確さの可能性を解消します。M5 ステンレス鋼ネジとスリーブの組み合わせによる隠し、緩まないネジ接合部、およびリーフ内に消えるピボット。ローズキャップは丸型で、ステンレス鋼 (1.4301) 製、直径 55 mm、高さ 10.5 mm、肉厚 1.5 mm。表面サテン仕上げ プロジェクトセグメント向けに設計およびテスト済み、ユーザーカテゴリはEN 1906 - クラス4、スピンドル8 - 8.5 mmのフィッティング、ユーザーカテゴリ:クラス4、耐久性:クラス7、ドア重量:分類指定なし、耐火性:クラス0、安全性:クラス1、耐腐食性:クラス4、防犯性:クラス0、デザインタイプ:A、持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref111XAH01-130
    • コレクションセットHardware
    • コレクションDoor fittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_36_59_25
    • Uniclass2015詳細Door lever handle sets
    • MasterFormat 2014 コード08 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
    • OmniClassNumber23-17 11 11 25
    • OmniClassタイトルDoor Accessories
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors