製品の公開
Standard door fitting, 162XAH01-230
Standard door fitting, 162XAH01-230
Standard door fitting, 162XAH01-230
    HEWI

    Standard door fitting, 162XAH01-230

    5つ星のうち4.04.0(24 レビュー)
    Google翻訳”,
    DIN 18255 および EN 1906 に準拠した H テクノロジーの標準ドア金具、ローズ付き、ステンレス鋼製、構成:レバーハンドル 162X... は、マイターカット (1.4301) のステンレス鋼管製、直径 21.3 mm、肉厚 1.5 mm、段付きショルダーガイドと溝付き、レバーとスピンドルの追加固定としてセットスクリュー M5 があり、ドアリーフへの力の最適な伝達を実現。レバーハンドルをドアに予め組み立てられたベース部品にラッチするだけで簡単に取り付け可能。ラッチは分解ツールを使用して解除可能。ローズ:モデル 305.21X... および 306.23X...、305.21X... は、最適な腐食防止のために黒色の亜鉛/ニッケル表面を持つ複合合成材料と鋼製ローズ下部構造、一体型スプリングアシスト拘束「ホールドアップ」モジュール、左開きまたは右開きのドアに使用でき、ロックをサポートして耐久性を向上。レバーハンドルの固定回転ベアリングは、全周ロックで自動的にラッチされ、5 mm ジャーナルは、取り付けの不正確さを解消する弾性補償領域を備えたメンテナンスフリーのプレーンベアリングです。M5 ステンレス鋼ネジとスリーブの組み合わせによる、緩まない隠しねじジョイントと、リーフ内に隠れるピボット。丸型のローズキャップはステンレス鋼 (1.4301) 製で、直径 55 mm、高さ 10.5 mm、肉厚 1.5 mm。表面はサテン仕上げ。プロジェクトセグメント向けに設計およびテスト済み、ユーザーカテゴリは EN 1906 - クラス 4 スピンドル 8 - 8.5 mm のフィッティング、ユーザーカテゴリ: クラス 4、耐久性: クラス 7、ドア重量: 分類指定なし、耐火性: クラス 0、安全性: クラス 1、耐腐食性: クラス 4、防犯性: クラス 0、デザインタイプ: A、持続可能性: EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref162XAH01-230
    • コレクションセットHardware
    • コレクションDoor fittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_36_59_25
    • Uniclass2015詳細Door lever handle sets
    • MasterFormat 2014 コード08 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
    • OmniClassNumber23-17 11 11 25
    • OmniClassタイトルDoor Accessories
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (13)
    5つ星のうち4.6 4.6 (10)
    5つ星のうち4.3 4.3 (15)