製品を公開する
Shower shelf, 162-03-20060
Shower shelf, 162-03-20060
Shower shelf, 162-03-20060
    HEWI

    Shower shelf, 162-03-20060

    Google翻訳,
    シャワートレイシステム162-接合されたシャワートレイ-ステンレス鋼管製、直径18 mm、マットブラックパウダーコーティング-隠し固定付きの壁取り付け用-排水用の排水口付き-幅300 mm、高さ86 mm、100 mm深さ-幅264mm、深さ82mmのシャワートレイの内部寸法-非腐食性のHEWI固定材を含む
    技術仕様
    • 固有参照番号162-03-20060
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループShelves, Shower baskets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • 版番号1
    • 高さ(mm)86
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主要素材粉体塗装
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011163
    • ETIM 名称Shelf
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units