製品の公開
Paper towel dispenser, 477-06-60005
Paper towel dispenser, 477-06-60005
Paper towel dispenser, 477-06-60005
    HEWI

    Paper towel dispenser, 477-06-60005

    5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    レンジ477 ペーパータオルディスペンサー - 長方形の容器、縁付き開口部 - 標準ペーパータオル用、約450枚収納可能 - 使いやすいディスペンサー開口部 - 補充が簡単でロック可能 - 壁掛け式 - 幅310mm、高さ459mm、奥行き160mm - 容器は高品質の白色半透明合成素材製 - ディスペンサー開口部の縁は高品質のポリアミド製、HEWIカラーチャートに従って選択可能 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref477-06-60005
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションPaper dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)459
    • 幅(mm)310
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010593
    • ETIM 名Paper dispenser
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-21 43 15 25
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS