製品を公開する
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-10060

    Google翻訳,
    トイレブラシユニットシステム162 - ホルダー、トイレブラシポット、トイレブラシで構成されるトイレブラシユニット - バヨネットロックによるブラシヘッドの交換 - 内側の容器は取り外して洗浄可能 - 金属製、HEWIカラーのDX(マットホワイト)、DC(マットブラック)、SC(マットダークグレーパールマイカ)の粉体塗装 - 直径89mm、高さ440mm、奥行き106mm - 壁面取り付け、隠し固定 - 耐腐食性HEWI固定材付属
    技術仕様
    • 固有参照番号162-20-10060
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループToilet brushes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-27
    • 版番号1
    • 高さ(mm)440
    • 幅(mm)89
    • 奥行き(mm)106
    関連
    • 主要素材粉体塗装
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレアクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010555
    • ETIM 名称Lavatory brush set
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units