製品を公開する
Towel rail, 162-30-20160
Towel rail, 162-30-20160
Towel rail, 162-30-20160
    HEWI

    Towel rail, 162-30-20160

    5つ星のうち4.64.6(5 件のレビュー)
    Google翻訳,
    システム162 バスタオルレール - マイターカットチューブ製のバスタオルレール - ステンレススチール製、HEWIカラーDX(マットホワイト)、DC(マットブラック)、SC(マットダークグレーパールマイカ)の粉体塗装仕上げ - 中心間距離800mm、奥行き75mm、直径18mm - 壁面取り付け、隠し固定 - 非腐食性のHEWI固定材付属
    技術仕様
    • 固有参照番号162-30-20160
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループTowel rails, Bath towel rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • 版番号1
    • 高さ(mm)18
    • 幅(mm)818
    • 奥行き(mm)75
    関連
    • 主要素材粉体塗装
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC010551
    • ETIM 名称Towel holder
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 番号23-31 25 25
    • OmniClass タイトルTowel Bars