製品を公開する
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10198
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10198
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10198
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10198

    Google翻訳,
    シリーズ477 衛生用ゴミ箱 - 大きな半径とヒンジ付き蓋を備えた長方形の容器 - 容量約6リットル - 隠された一体型バッグホルダー - 取り外し可能なゴミ容器 - 蓋は、容器に膝または手で軽く圧力をかけることで開きます - 膝での操作方法を説明する粘着ラベル付き - 壁掛け専用 - 高さ310mm、奥行き198mm、幅161mm - 本体と壁掛け金具は、HEWIカラー98(シグナルホワイト)の高光沢ポリアミド製 - 蓋は、HEWIカラーチャートに準拠した高光沢ポリアミド製(プレミアムカラーは追加料金で利用可能) - 耐腐食性のHEWI取り付け材料が付属 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • 固有参照番号477-05-10198
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • 版番号1
    • 高さ(mm)310
    • 幅(mm)161
    • 奥行き(mm)198
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011189
    • ETIM 名称Garbage bucket
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units