製品の公開
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 477-05-10298
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 477-05-10298
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 477-05-10298
    HEWI

    Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 477-05-10298

    Google翻訳”,
    シリーズ477 衛生コンビネーション - 大きな半径とヒンジ付き蓋を備えた長方形の容器 - 容量約6リットル - 隠蔽式一体型バッグホルダー - 合成素材製の標準的な衛生バッグ用の一体型ホルダー付き。(最大パッケージサイズ L 130 x B 90 x H 20 mm) - 取り外し可能な廃棄物容器 - 蓋は、容器に膝または手で軽く圧力をかけることで開きます - 膝での操作方法を説明する粘着ラベル付き - 壁掛け専用 - 高さ310 mm、奥行き198 mm、幅161 mm - 本体と壁掛け金具は、HEWIカラー98(シグナルホワイト)の高光沢ポリアミド製 - 蓋は、HEWIカラーチャートに準拠した高光沢ポリアミド製(プレミアムカラーは追加料金で利用可能) - 耐腐食性のHEWI取り付け材料が付属 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref477-05-10298
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)310
    • 幅(mm)161
    • 奥行き(mm)198
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011189
    • ETIM 名Garbage bucket
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units