製品の公開
Paper towel basket, 477-05-20012
Paper towel basket, 477-05-20012
Paper towel basket, 477-05-20012
    HEWI

    Paper towel basket, 477-05-20012

    Google翻訳”,
    シリーズ477 ペーパータオルバスケット - 穴あき金属板製の長方形容器、ポリアミド製の蓋付き - 使用済みペーパータオルのゴミ箱として使用可能 - 取り外し可能な蓋はゴミ袋を収納・覆います - 自立式または壁掛け式 - 幅307mm、高さ515mm、奥行き288mm - 穴あき金属板製、白色 - HEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製
    技術仕様
    • Unique ref477-05-20012
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)515
    • 幅(mm)307
    • 奥行き(mm)288
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011189
    • ETIM 名Garbage bucket
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste