製品の公開
Soap dispenser, 477-06-10199
Soap dispenser, 477-06-10199
Soap dispenser, 477-06-10199
    HEWI

    Soap dispenser, 477-06-10199

    Google翻訳”,
    レンジ477ソープディスペンサー - 大きな半径を持つ長方形のハウジング - 標準的な液体石鹸を収納するために使用 - 自由に充填できる内部容器付き、容量600ml - 内部容器は取り外して洗浄可能 - 側面レベルインジケーター - 手動ソープディスペンス用のレバー付き - 誤使用防止のためのロック装置付き - 幅134mm、高さ278mm、奥行き106mm - 壁掛け用 - 本体とレバーはHEWIカラー99(純白)の高光沢ポリアミド製 - フレーム要素はHEWIカラーチャートに従って高光沢ポリアミド製(プレミアムカラーは追加料金で利用可能) - 耐腐食性のHEWI固定材を含む - 粘度1,500~4,000mPa-sの液体石鹸に適しています - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref477-06-10199
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)299
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers