製品の公開
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
    HEWI

    Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300

    Google翻訳”,
    シリーズ477 ゴミ箱 - ヒンジ付き蓋付き円筒形容器 - 取り外し可能なゴミ容器 - 蓋は、容器に膝または手で軽く圧力をかけることで開きます - 標準的な衛生袋用のコンパートメントが一体化されています - 膝操作の説明が記載された粘着ラベル付き - 壁掛け専用 - 容量約6リットル - 高さ340mm、奥行き210mm、直径180mm - 高品質ポリアミド製、HEWIカラー99(ピュアホワイト)、98(シグナルホワイト)、97(ライトグレー)、95(ストーングレー)、92(アンスラサイトグレー)、90(ジェットブラック)、33(ルビーレッド) - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref477-05-300
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)340
    • 幅(mm)180
    • 奥行き(mm)210
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011189
    • ETIM 名Garbage bucket
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units