製品を公開する
Paper towel basket, Matt edition, 477-05B20012
Paper towel basket, Matt edition, 477-05B20012
Paper towel basket, Matt edition, 477-05B20012
    HEWI

    Paper towel basket, Matt edition, 477-05B20012

    Google翻訳,
    シリーズ 477 ペーパータオルバスケット - ポリアミド製の蓋が付いた、穴あき金属板で作られた長方形の容器 - 使用済みのペーパータオルのゴミ箱として使用 - 取り外し可能な蓋は、ゴミ袋を収納してカバーします - 自立型または壁掛け型 - 幅 307 mm、高さ 515 mm、奥行き 288 mm - 穴あき金属板、白 - 高品質のマットポリアミド製、HEWI カラー 99 (純白)、98 (シグナルホワイト)、97 (ライトグレー)、95 (ストーングレー)、92 (アンスラサイトグレー)
    技術仕様
    • 固有参照番号477-05B20012
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • 版番号1
    • 高さ(mm)515
    • 幅(mm)307
    • 奥行き(mm)288
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011189
    • ETIM 名称Garbage bucket
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units