製品を公開する
active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100
active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100
active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100
    HEWI

    active+ Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05D100

    Google翻訳,
    シリーズ477 ゴミ箱 - ヒンジ付き蓋付き円筒形容器 - 取り外し可能なゴミ容器 - 蓋は、容器に膝または手で軽く圧力をかけることで開きます - 標準的な衛生袋用のコンパートメントが一体化されています - 膝操作の説明が記載された粘着ラベル付き - 壁掛け専用 - 容量約6リットル - 高さ330mm、奥行き210mm、直径180mm - レールは、HEWIカラー98(シグナルホワイト)の高品質ポリアミド製で、抗菌性マイクロシルバー配合 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • 固有参照番号477-05D100
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループWaste bin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • 版番号1
    • 高さ(mm)330
    • 幅(mm)180
    • 奥行き(mm)210
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011189
    • ETIM 名称Garbage bucket
    • Uniclass 2015 コードPr_40_50_07_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary towel disposal bins
    • CSI MasterFormat 2014 コード01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCleaning and Waste Management
    • OmniClass 番号23-21 43 23
    • OmniClass タイトルSanitary Waste Receptacles