製品の公開
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
    HEWI

    active+ Paper towel basket, 477-05D20012

    Google翻訳”,
    477シリーズ ペーパータオルバスケット - 長方形の容器で、ポリアミド製の蓋が付いた穴あき金属板製 - 使用済みのペーパータオルのゴミ箱として使用可能 - 取り外し可能な蓋でゴミ袋を収納・カバー - 自立型または壁掛け型 - 幅307 mm、高さ515 mm、奥行き288 mm - 穴あき金属板、白 - HEWIカラー98(シグナルホワイト)の高品質ポリアミド製、抗菌作用のあるマイクロシルバーを使用
    技術仕様
    • Unique ref477-05D20012
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションPaper dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)515
    • 幅(mm)307
    • 奥行き(mm)288
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011189
    • ETIM 名Garbage bucket
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins
    • MasterFormat 2014 コード01 74 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCleaning and Waste Management
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles