製品の公開
Hygiene bag dispenser, 477-06-750
Hygiene bag dispenser, 477-06-750
Hygiene bag dispenser, 477-06-750
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 477-06-750

    Google翻訳”,
    シリーズ477 衛生バッグディスペンサー - 丸みを帯びた立方体形状 - すっきりとした調和のとれたデザインで、直線的かつ機能的 - 合成素材製の専用衛生バッグを保持・供給 - 壁掛け式 - 幅143mm、高さ103mm、奥行き27mm - HEWIカラーの高品質ポリアミド製 - 非腐食性のHEWI固定材付属 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref477-06-750
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)103
    • 幅(mm)143
    • 奥行き(mm)27
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC012353
    • ETIM 名Accessories bathroom accessories
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-21 43 15 27
    • OmniClassタイトルSanitary Goods Dispensers
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS