製品の公開
Soap dispenser, Matt edition, 477-06B10005
Soap dispenser, Matt edition, 477-06B10005
Soap dispenser, Matt edition, 477-06B10005
    HEWI

    Soap dispenser, Matt edition, 477-06B10005

    Google翻訳”,
    レンジ 477 ソープディスペンサー - リング状の壁掛けブラケットに円筒形の容器 - 標準的な液体石鹸を収納 - 片手で操作可能 - 前面の大きなプッシュボタンで石鹸の量を制御 - 容器は取り外し可能 - 隠しネジ固定による盗難防止 - ロック可能な容器の蓋 - ドリル穴を隠すための壁掛けベースは別途注文する必要があります (477.06BE04) - 幅 76 mm、高さ 214 mm、奥行き 119 mm、容器の直径 76 mm、容量 500 ml - 壁掛けベースとホルダーは、HEWI カラー 99 (ピュアホワイト)、98 (シグナルホワイト)、97 (ライトグレー)、95 (ストーングレー)、92 (アンスラサイトグレー) の高品質マットポリアミド製 - プッシュボタンは、HEWI カラー 92 (アンスラサイトグレー) の高品質マットポリアミド製 - 容器と蓋は、マットホワイトの透明合成素材製 - 持続可能性: EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref477-06B10005
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)214
    • 幅(mm)76
    • 奥行き(mm)119
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers