製品を公開する
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
    HEWI

    active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005

    Google翻訳,
    レンジ477 ペーパータオルディスペンサー - 長方形の容器、縁付き開口部 - 標準ペーパータオル用、約450枚収納可能 - 使いやすいディスペンサー開口部 - 補充が簡単でロック可能 - 壁掛け式 - 幅310mm、高さ459mm、奥行き160mm - 容器は高品質の白色半透明合成素材製 - ディスペンサー開口部は、抗菌活性銀を含むHEWIカラー98(シグナルホワイト)の高品質ポリアミドで縁取られています - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • 固有参照番号477-06D60005
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループPaper dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • 版番号1
    • 高さ(mm)459
    • 幅(mm)310
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010593
    • ETIM 名称Paper dispenser
    • Uniclass 2015 コードPr_40_70_22_75
    • Uniclass 2015 説明Sanitary towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-21 43 15 27
    • OmniClass タイトルSanitary Goods Dispensers