製品を公開する
Toilet brush unit, 477-20-100
Toilet brush unit, 477-20-100
Toilet brush unit, 477-20-100
    HEWI

    Toilet brush unit, 477-20-100

    Google翻訳,
    レンジ477 トイレブラシユニット - ポリアミド製の交換可能な黒色ブラシヘッド付きブラシハンドル - リング状ブラケットに湾曲した底部と球状の半開放型上部を備えたブラシホルダー - 上部は回転可能 - 容器は取り外し可能だが、盗難防止のために取り付けることも可能 - バヨネット固定によりブラシヘッドを交換可能 - 隠しネジ固定による盗難防止機能 - 幅141mm、高さ470mm、奥行き140mm - HEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • 固有参照番号477-20-100
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループToilet brushes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)470
    • 幅(mm)141
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010555
    • ETIM 名称Lavatory brush set
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II コードE20
    • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS