製品の公開
Toilet brush unit, 477-20-10005
Toilet brush unit, 477-20-10005
Toilet brush unit, 477-20-10005
    HEWI

    Toilet brush unit, 477-20-10005

    Google翻訳”,
    レンジ477 トイレブラシユニット - ポリアミド製の交換可能な黒色のブラシヘッド付きブラシハンドル - リング状のブラケットに湾曲した底部と球状の半開放型上部を備えたブラシホルダー - 上部は360°回転可能 - 容器は取り外し可能だが、盗難防止のために取り付けることもできる - バヨネット固定によりブラシヘッドを交換可能 - 隠しネジ固定による盗難防止機能 - 幅141mm、高さ470mm、奥行き140mm - ブラケット、ブラシホルダー、ブラシハンドルはHEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製 - 上部は白色の半透明合成素材製 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref477-20-10005
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションToilet brushes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)470
    • 幅(mm)141
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010555
    • ETIM 名Lavatory brush set
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units