製品を公開する
Toilet brush unit, 477-20-200
Toilet brush unit, 477-20-200
Toilet brush unit, 477-20-200
    HEWI

    Toilet brush unit, 477-20-200

    Google翻訳,
    シリーズ477 トイレブラシユニット - ポリアミド製の交換可能な黒色ブラシヘッド付きブラシハンドル - 側面開口部付き円筒形ブラシホルダー - 自立式 - ホルダー直径110mm、高さ250mm、ブラシ高さ515mm - HEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • 固有参照番号477-20-200
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループToilet brushes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • 版番号1
    • 高さ(mm)515
    • 幅(mm)110
    • 奥行き(mm)110
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010555
    • ETIM 名称Lavatory brush set
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units