製品を公開する
Toilet brush unit, Matt edition, 477-20B100
Toilet brush unit, Matt edition, 477-20B100
Toilet brush unit, Matt edition, 477-20B100
    HEWI

    Toilet brush unit, Matt edition, 477-20B100

    Google翻訳,
    レンジ477 トイレブラシユニット - ポリアミド製の交換可能な黒色ブラシヘッド付きブラシハンドル - リング状ブラケットに湾曲した底部と球状の半開放型上部を備えたブラシホルダー - 上部は回転可能 - 容器は取り外し可能だが、盗難防止のために取り付けることも可能 - バヨネット固定によりブラシヘッドを交換可能 - 隠しネジ固定による盗難防止機能 - 幅141mm、高さ470mm、奥行き140mm - HEWIカラー99(ピュアホワイト)、98(シグナルホワイト)、97(ライトグレー)、95(ストーングレー)、92(アンスラサイトグレー)の高品質マットポリアミド製 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • 固有参照番号477-20B100
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループToilet brush units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • 版番号1
    • 高さ(mm)470
    • 幅(mm)141
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010555
    • ETIM 名称Lavatory brush set
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units