製品の公開
Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150
Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150
Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150
    HEWI

    Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150

    Google翻訳”,
    シリーズ477 トイレットペーパーホルダー - 直角U字型ホルダー - トイレットペーパー盗難防止機能付き - 隠しネジ固定による盗難防止 - 幅160mm、高さ120mm、レール直径21mm - 盗難防止機能解除用キー付属 - HEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref477-21-150
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションToilet roll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)160
    • 奥行き(mm)25
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010553
    • ETIM 名Toilet roll holder
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units