製品を公開する
Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
    HEWI

    Spare roll holder, 477-21-200

    Google翻訳,
    シリーズ477 予備トイレットペーパーホルダー - 円筒形トイレットペーパーホルダー、丸型ローズ付き - 隠しネジ固定による盗難防止機能 - 長さ123mm、直径33mm、ローズ直径70mm - HEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製(プレミアムカラーは追加料金で利用可能) - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • 固有参照番号477-21-200
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループToilet roll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • 版番号1
    • 高さ(mm)70
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)123
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010554
    • ETIM 名称Spare toilet roll holder
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units