製品の公開
Large toilet roll holder, 477-21-60098
Large toilet roll holder, 477-21-60098
Large toilet roll holder, 477-21-60098
    HEWI

    Large toilet roll holder, 477-21-60098

    Google翻訳”,
    レンジ477 大型トイレットペーパーホルダー - 大きな半径を持つ長方形のハウジング - 直径250~320mmの標準的な大型トイレットペーパーを保持 - 前面に充填レベルインジケーター - 誤使用防止のためのロック機構付き - 壁掛け式 - 幅360mm、高さ364mm、奥行き147mm - カルーセル900.21.E01で拡張可能 - 本体はHEWIカラー98(シグナルホワイト)の高光沢ポリアミド製 - フレーム要素/取り外し開口部はHEWIカラーチャートに準拠した高光沢ポリアミド製(プレミアムカラーは追加料金で利用可能) - 耐腐食性のHEWI取り付け材料が付属 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref477-21-60098
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションToilet roll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)364
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)147
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010553
    • ETIM 名Toilet roll holder
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units