製品の公開
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
    HEWI

    Soap dispenser with holder, 700-06-00000

    Google翻訳”,
    ホルダー付きソープまたは消毒剤ディスペンサー、S 700 - リング状の壁掛けブラケット付き円筒形ソープディスペンサー - 高品質クロムメッキの金属製ポンプ - 容量約200ml - 標準的な液体石鹸、消毒剤、ジェルを収納できるように設計されています - 幅79mm、高さ169mm、奥行き92mm - ソープディスペンサーと壁掛けブラケットは、HEWIカラーチャートの色から選べる高光沢ポリアミド製(プレミアムカラーは追加料金で利用可能) - 耐腐食性のHEWI固定具が付属 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref700-06-00000
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)169
    • 幅(mm)79
    • 奥行き(mm)104
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers