製品を公開する
Toilet brush unit, 700-20-00100
Toilet brush unit, 700-20-00100
Toilet brush unit, 700-20-00100
    HEWI

    Toilet brush unit, 700-20-00100

    Google翻訳,
    ツートンカラーのトイレブラシユニット、S 700 - ホルダー、トイレブラシ容器、トイレブラシで構成されるトイレブラシユニット - バヨネット固定によりブラシヘッドを交換可能 - 内側容器は取り外して洗浄可能 - 高さ442 mm、幅98 mm、奥行き115 mm - 外側容器とトイレブラシは、HEWIカラー99(純白)の高光沢ポリアミド製 - 内側容器は、HEWIカラーチャートに準拠した高光沢ポリアミド製(プレミアムカラーは追加料金で利用可能) - 壁掛け式、隠し固定 - 耐腐食性のHEWI固定材付属 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • 固有参照番号700-20-00100
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループToilet brushes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • 版番号1
    • 高さ(mm)442
    • 幅(mm)98
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010555
    • ETIM 名称Lavatory brush set
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units