製品を公開する
Mobile shower head holder, 700-33-00000
Mobile shower head holder, 700-33-00000
Mobile shower head holder, 700-33-00000
    HEWI

    Mobile shower head holder, 700-33-00000

    Google翻訳,
    S 700 モバイルシャワーヘッドホルダー - シャワー手すり、浴槽手すり、シャワーヘッドホルダー付きL字型サポートレール用 - さまざまなメーカーのハンドシャワーに適しています - 直径33mmの水平レールシステムに後付け可能 - 工具不要で取り付け可能 - テーパー形状のフィッティングによりハンドシャワーの取り付けが容易 - 高さ47mm、幅31mm、奥行き72mm - HEWIカラーチャートに準拠した高光沢ポリアミド製(プレミアムカラーは追加料金で利用可能) - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • 固有参照番号700-33-00000
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • 版番号1
    • 高さ(mm)47
    • 幅(mm)30
    • 奥行き(mm)72.4
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units