製品を公開する
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 762 x 1250 mm, 700-35-00200
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 762 x 1250 mm, 700-35-00200
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 762 x 1250 mm, 700-35-00200
    HEWI

    Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 762 x 1250 mm, 700-35-00200

    Google翻訳,
    シャワー、バスタブ用手すり、スライド式レール、シャワーヘッドホルダー付き S 700 - レールは垂直および水平に配置され、ロッドは直角に接合され、サポートとローズは壁に向かって伸びています - 自動シャワーヘッド:シャワーヘッドホルダーはスムーズに移動でき、自動ロック機能付き - シンプルで直感的な片手操作 - 摩耗のないクランプ機構 - シャワーホルダーの円錐形ホルダーは任意の角度に調整可能 - シャワーヘッドホルダー付きの垂直レールは横に移動可能(設置時) - シャワーやバスタブエリアで掴まり、支えるために使用 - 垂直長さ 1250mm、水平長さ 762mm - レール直径 33mm、奥行き 89mm、壁からのクリアランス 56mm、ロゼット直径 70mm - さまざまなメーカーのハンドシャワーに適しています - 連続した耐腐食性スチールコア - 壁取り付け用の耐腐食性でテスト済みの HEWI 固定具、およびドリル穴を密閉するためのシーリングテープが含まれています - HEWI 固定具を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大ユーザー重量:150kg - HEWIカラーチャートに準拠した高光沢ポリアミド製(プレミアムカラーは追加料金でご利用いただけます) - 取り外し可能な吊り下げ式シートと併用する場合は、以下の点にご注意ください:互換性の確認が必要です。 - サポートレール、角度付きレール、シャワー手すりと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログに掲載されています。 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • 固有参照番号700-35-00200
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループShower grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1320
    • 幅(mm)93
    • 奥行き(mm)835
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units