製品を公開する
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-13050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-13050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-13050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-13050
    HEWI

    L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-13050

    Google翻訳,
    レンジ801 L字型サポートレール - 高品質のクロムオプティックコーティングされた温かみのあるポリアミド製 - レールは垂直および水平に配置され、ロッドはスチール製固定ロゼットで直角に接続されています - 保持およびサポートに使用 - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 水平長さ500 mm、垂直長さ750 mm - 奥行き89 mm、壁からのクリアランス56 mm、ロッド直径33 mm、ロゼット直径70 mm - 壁専用の取り付け材料とHEWIロゼットを使用して壁に取り付けます - 左右どちら側にも取り付け可能 - HEWI固定材料を使用した場合、最大200 kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150 kg - トイレットペーパーホルダーアップグレードキット801.50.011およびトイレフラッシュリリースアップグレードキット(ラジオ)801.50.060を後付け可能 - ÖNORM B1600/1601の要件を満たしています - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • 固有参照番号801-22-13050
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-27
    • 版番号1
    • 高さ(mm)820
    • 幅(mm)570
    • 奥行き(mm)89
    関連
    • 主要素材クロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-17 25 11 11 17
    • OmniClass タイトルRailing