製品の公開
L-shaped support rail, Matt edition, 801-22B110
L-shaped support rail, Matt edition, 801-22B110
L-shaped support rail, Matt edition, 801-22B110
    HEWI

    L-shaped support rail, Matt edition, 801-22B110

    Google翻訳”,
    レンジ 801 L 型サポートレール - レールは垂直および水平に配置され、ロッドはスチール固定ロゼットで直角に接続されています - 保持およびサポートに使用されます - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 水平長さ 400 mm、垂直長さ 900 mm - 奥行き 89 mm、壁からのクリアランス 56 mm、ロッド直径 33 mm、ロゼット直径 70 mm - 壁専用の取り付け材料と HEWI ロゼットを使用して壁に取り付けます - 右側と左側の両方に取り付けることができます - HEWI 固定材料を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大ユーザー重量: 150 kg - HEWI カラー 99 (ピュアホワイト)、98 (シグナルホワイト)、97 (ライトグレー)、95 (ストーングレー)、92 (アンスラサイトグレー) のマット ポリアミド製 - トイレットペーパーホルダーアップグレードキット 801.50B011 およびトイレフラッシュリリースアップグレードキット (ラジオ) 801.50B060は後付け可能 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref801-22B110
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)970
    • 幅(mm)470
    • 奥行き(mm)89
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units