製品の公開
HEWI active+ L-shaped support rail
HEWI active+ L-shaped support rail
HEWI active+ L-shaped support rail
    HEWI

    HEWI active+ L-shaped support rail

    Google翻訳”,
    801シリーズ L字型サポートレール - 垂直バーと水平バーが直角に接合され、スチール製の固定ローズが付いています - 保持してサポートを提供します - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 左手または右手の位置に取り付け可能 - 特別なHEWI固定材とローズを使用して壁に取り付けます - 水平長さ400 mm、垂直長さ900 mm、奥行き89 mm - バー直径33 mm、ローズ直径70 mm - HEWIカラー98(シグナルホワイト)の高品質ポリアミド製、抗菌活性マイクロシルバーを使用 - アップグレードキット、トイレットペーパーホルダーを後付けできます
    技術仕様
    • Unique ref801-22D110
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)970
    • 幅(mm)470
    • 奥行き(mm)89
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)