製品の公開
Rail with shower head holder, c to c 900 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-33-110
Rail with shower head holder, c to c 900 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-33-110
Rail with shower head holder, c to c 900 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-33-110
    HEWI

    Rail with shower head holder, c to c 900 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-33-110

    Google翻訳”,
    レンジ801 シャワーヘッドホルダー付きレール - スチール製固定ローズとシャワーヘッドホルダーを備えた直角端部付き垂直レール - 中心間距離900 mm - 奥行き89 mm、レール直径33 mm、ローズ直径70 mm - さまざまなメーカーのシャワーヘッドに対応 - シャワーヘッドホルダーは連続的に傾斜させることができ、大きなレバーを引いたり押したりすることで高さを調整できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、ハンドヘルドシャワーヘッドを簡単にフックできます - 連続した耐腐食性スチールコア - 専用のHEWI固定材とローズを使用して壁に取り付けます - HEWIカラーチャートに従って高品質のポリアミドで作られています - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-33-110
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)970
    • 幅(mm)104
    • 奥行き(mm)134
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名Sliding rod
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS