製品を公開する
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12051
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12051
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12051
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12051
    HEWI

    Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12051

    Google翻訳,
    シャワーヘッドホルダー付きレール レンジ 801 - 高品質のクロム調コーティングされたポリアミド製で、触り心地が温かい - スチール製の固定ローズとシャワーヘッドホルダーが付いた直角の端を持つ垂直レール - シャワーや浴槽エリアで掴むために使用 - 固定間隔 1100 mm - 奥行き 89 mm、壁までの有効距離 56 mm、バーの直径 33 mm、ローズの直径 70 mm - さまざまなメーカーのシャワーヘッドに適しています - シャワーヘッドホルダーは、HEWI カラー 98 (シグナルホワイト) の高品質ポリアミド製 - シャワーヘッドホルダーは連続的に傾けることができ、大きなレバーを引いたり押したりすることで高さを調整できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーヘッドを簡単に引っ掛けることができます - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 専用の HEWI 固定材料とローズを使用して壁に取り付けます - 持続可能性: EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • 固有参照番号801-33-12051
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-27
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1170
    • 幅(mm)104
    • 奥行き(mm)134
    関連
    • 主要素材クロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名称Sliding rod
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-17 25 11 11 17
    • OmniClass タイトルRailing