製品の公開
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12054
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12054
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12054
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12054
    HEWI

    Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-12054

    Google翻訳”,
    シャワーヘッドホルダー付きレール レンジ 801 - 高品質のクロム調コーティングされたポリアミド製で、触り心地が温かい - スチール製の固定ローズとシャワーヘッドホルダーが付いた直角の端を持つ垂直レール - シャワーや浴槽エリアで掴むために使用 - 固定間隔 1100 mm - 奥行き 89 mm、壁までの有効距離 56 mm、バーの直径 33 mm、ローズの直径 70 mm - さまざまなメーカーのシャワーヘッドに適しています - シャワーヘッドホルダーは、HEWI カラー 92 (アンスラサイトグレー) の高品質ポリアミド製 - シャワーヘッドホルダーは連続的に傾けることができ、大きなレバーを引いたり押したりすることで高さを調整できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーヘッドを簡単に引っ掛けることができます - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 専用の HEWI 固定材料とローズを使用して壁に取り付けます - 持続可能性: EPD 環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref801-33-12054
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1170
    • 幅(mm)104
    • 奥行き(mm)134
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名Sliding rod
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing