製品の公開
L-shaped support rail with shower head holder, C to C 1100 mm x 600 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-33-210
L-shaped support rail with shower head holder, C to C 1100 mm x 600 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-33-210
L-shaped support rail with shower head holder, C to C 1100 mm x 600 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-33-210
    HEWI

    L-shaped support rail with shower head holder, C to C 1100 mm x 600 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-33-210

    Google翻訳”,
    レンジ 801 L 型サポートレール(シャワーヘッドホルダー付き) - レールは垂直および水平に配置され、ロッドはスチール固定ロゼットとシャワーホルダーで直角に接続されています - シャワーおよび浴槽エリアで掴まり、支えるために使用します - 垂直長さ 1100 mm、水平長さ 600 mm - 奥行き 89 mm、壁からのクリアランス 56 mm、ロッド直径 33 mm、ロゼット直径 70 mm - さまざまなメーカーのハンドシャワーに適しています - シャワーヘッドホルダーは連続的に傾けることができ、大きなレバーを引いたり押したりした後、高さを調整できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーヘッドを簡単に引っ掛けることができます - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 壁専用の取り付け材料と HEWI ロゼットを使用して壁に取り付けます - 右側と左側の両方に取り付けることができます - HEWI 固定材料を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者重量: 150 kg - HEWI カラーチャートに従って高光沢ポリアミド製 - ÖNORM B1600/1601およびSIA 500の要件を満たしています。- 吊り下げ式シートと併用する場合は、互換性の確認が必要です。- グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログに掲載されています。- 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref801-33-210
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1170
    • 幅(mm)694
    • 奥行き(mm)134
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units