製品を公開する
L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-21051
L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-21051
L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-21051
    HEWI

    L-shaped support rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-21051

    Google翻訳,
    レンジ801 L字型サポートレール(シャワーヘッドホルダー付き) - 温かみのある手触りの高品質クロムオプティックコーティングポリアミド製 - レールは垂直および水平に配置され、ロッドはスチール固定ロゼットとシャワーホルダーで直角に接続されています - シャワーや浴槽エリアで掴まり、支えるために使用します - 垂直長さ1100 mm、水平長さ600 mm、奥行き89 mm、壁からのクリアランス56 mm、ロッド直径33 mm、ロゼット直径70 mm - さまざまなメーカーのハンドシャワーに適しています - シャワーホルダーは、HEWIカラー98(シグナルホワイト)の高品質ポリアミド製です - シャワーヘッドホルダーは連続的に傾斜させることができ、大きなレバーを引いたり押したりすることで高さを調整できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーヘッドを簡単に引っ掛けることができます - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 壁専用の取り付け材料とHEWIロゼットを使用して壁に取り付けます - 左右どちら側にも取り付け可能 - 最大耐荷重までテスト済みHEWI固定材使用時の耐荷重:200kg - 推奨最大使用者体重:150kg - ÖNORM B1600/1601およびSIA 500の要件を満たしています - 吊り下げ式シートと併用する場合は、互換性の確認が必要です。 - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログに掲載されています。 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • 固有参照番号801-33-21051
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-27
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1170
    • 幅(mm)694
    • 奥行き(mm)134
    関連
    • 主要素材クロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units