製品の公開
Grab bar with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100
Grab bar with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100
Grab bar with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100
    HEWI

    Grab bar with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100

    Google翻訳”,
    レールとシャワーヘッドホルダー (USA)、Range 801 - 両端が直角に湾曲した垂直レール、固定ローズとシャワーヘッドホルダー付き - さまざまなメーカーのハンドヘルドシャワーヘッドに適しています - シャワーヘッドホルダーは連続的に傾けることができ、幅広のレバーを引いたり押したりすることで高さを調整できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形のインサートにより、ハンドヘルドシャワーヘッドの取り付けが容易になります - 全体に防錆処理されたスチールコアを使用 - HEWI の壁専用固定材とローズを使用して壁に取り付けます - 中心間距離 24 インチ (610 mm) - 奥行き 2 3/4 インチ (70 mm)、レール直径 1 5/16 インチ (33 mm)、ローズ直径 2 3/4 インチ (70 mm) - 最大耐荷重 330 ポンド (150 kg) - HEWI のカラー 99 (ピュアホワイト)、95 (ストーングレー)、92 (アンスラサイトグレー)、90 (ジェットブラック)、86 (サンド) の高級合成素材で作られています。 84(アンバー)と33(ルビーレッド) - 2010年ADA規格およびICC/ANSI A117.1-2017の要件を満たしています - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref801-33US100
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)680
    • 幅(mm)104
    • 奥行き(mm)114
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名Sliding rod
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units