製品の公開
HEWI active+ Rail with shower head holder
HEWI active+ Rail with shower head holder
HEWI active+ Rail with shower head holder
    HEWI

    HEWI active+ Rail with shower head holder

    Google翻訳”,
    801シリーズ シャワーヘッドホルダー付きレール - 直角端部の垂直レール、スチール製固定ローズとシャワーヘッドホルダー付き - レール中心間距離 900 mm - 深さ 89 mm、レール直径 33 mm、ローズ直径 70 mm - さまざまなメーカーのシャワーヘッドに適合 - シャワーヘッドホルダーは連続的に傾けることができ、大きなレバーを引いたり押したりすることで高さを調節できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、ハンドヘルドシャワーヘッドを簡単にフックできます - 連続した耐腐食性スチールコア付き - 特別なHEWI固定材とローズを使用して壁に取り付け可能 - HEWIカラー98(シグナルホワイト)の高品質ポリアミド製、抗菌活性マイクロシルバー配合
    技術仕様
    • Unique ref801-33D110
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)970
    • 幅(mm)104
    • 奥行き(mm)134
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名Sliding rod
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)
    5つ星のうち4.8 4.8 (6)