製品を公開する
Ceiling support, A = 400 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-020
Ceiling support, A = 400 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-020
Ceiling support, A = 400 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-020
    HEWI

    Ceiling support, A = 400 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-020

    Google翻訳,
    シリーズ801 天井サポート - 合成素材製のレール、固定用ローズ付き - シャワーカーテンレールの取り付け用 - 金属芯入り - ローズで天井に固定 - 長さは10mmずつ調整可能、ローズ部分で最大100mmまで短縮可能 - 長さ400mm、レール直径33mm - HEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製 - 固定用金具BM214付属 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • 固有参照番号801-34-020
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループCeiling support
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • 版番号1
    • 高さ(mm)400
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011493
    • ETIM 名称Shower curtain rail
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルShower Curtains
    • OmniClass 番号23-31 17 27
    • OmniClass タイトルShower Curtains