製品を公開する
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-100
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-100
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-100
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-100

    Google翻訳,
    シリーズ801 シャワーカーテンレール - 水平レールを直角に連結し、カーテンリングを取り付けたもの - シャワーカーテンの取り付け用 - 金属製の芯材を使用 - ローズを使用して壁と天井に固定、天井サポートが必要 - カーテンリング20個付き - シャワートレイ1000 x 1000 mm (中心間983 x 983 mm)、レール直径33 mm、ローズ直径70 mm用 - ローズ端部の長さは現場で最大220 mmまで短縮可能 - HEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製 - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • 固有参照番号801-34-100
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループShower curtain rail
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)70
    • 幅(mm)1018
    • 奥行き(mm)1018
    関連
    • 主要素材ポリアミド
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011493
    • ETIM 名称Shower curtain rail
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルShower Curtains
    • OmniClass 番号23-31 17 27
    • OmniClass タイトルShower Curtains